Elektrozylinder ESBF-LS-50-400-4P
8022604
GTIN 4052568278564
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
50
Max. Vorschubkraft Fx
1600 N
Wiederholgenauigkeit
±0,05 mm
Hub
400 mm