Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP
8025356
GTIN 4052568258597
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1600 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 10 bar
Filterfeinheit
40 µm