Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3:J1:F12-WP
8025357
GTIN 4052568258603
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 10 bar
Filterfeinheit
40 µm