Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP
8025359
GTIN 4052568258627
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
4000 l/min
Druckregelbereich
4 bar - 10 bar
Filterfeinheit
40 µm