Schwenkantrieb DAPS-0240-090-R-F0710-T4

8030607

GTIN 4052568280673

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
240 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07 - F10
Wellenanschluss
T22