Schwenkantrieb DAPS-0360-090-R-F0710-T4

8030608

GTIN 4052568280680

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/8
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
360 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F07 - F10
Wellenanschluss
T22