Schwenkantrieb DAPS-0480-090-R-F1012-T4

8030609

GTIN 4052568280697

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss
G1/4
Drehmoment bei Nennbetriebsdruck und 0° Schwenkwinkel
480 Nm
Schwenkwinkel
90 deg
Flanschbohrbild
F10 - F12
Wellenanschluss
T27