Magnetspule VACF-B-C1-16B
8030815
GTIN 4052568280970
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Befestigungsart
mit Rändelmutter
Spulenkennwerte
110/120 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 4,4 VA, Halteleistung 3,3 VA
Schutzart
IP65
Einschränkung Umgebungs- und Medientemperatur
-20 - 50 °C