Drucksensor SPAU-P10R-MS4-F-L-PNLK-PNVBA-M8D
8035302
GTIN 4052568429423
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Druckmessbereich Anfangswert
0 bar
Druckmessbereich Endwert
10 bar
Schaltelementfunktion
Öffner/Schließer umschaltbar
Pneumatischer Anschluss
Flansch
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104