Verteiler NEDY-L2R1-V1-A1W4L-U-0.3L-M12G4-2.5R
8035791
GTIN 4052568285210
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Konstruktiver Aufbau
Y-Verteiler mit Kabel beidseitig
Kabellänge 1
2.5 m
Kabellänge 2
0.3 m
Schutzart
IP65 - IP67
Strombelastbarkeit bei 40 °C
4 A