Spindelachse ELGA-BS-KF-70-600-0H-10P-ML
8041821
GTIN 4052568286224
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
70
Max. Vorschubkraft Fx
650 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
600 mm