Spindelachse ELGA-BS-KF-80-300-0H-10P-ML
8041824
GTIN 4052568286255
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
80
Max. Vorschubkraft Fx
1600 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
300 mm