Spindelachse ELGA-BS-KF-80-400-0H-10P-ML
8041825
GTIN 4052568286262
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
80
Max. Vorschubkraft Fx
1600 N
Wiederholgenauigkeit
±0,02 mm
Arbeitshub
400 mm