Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-70-300-0H
8041851
GTIN 4052568286514
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
70
Max. Vorschubkraft Fx
350 N
Wiederholgenauigkeit
±0,08 mm
Arbeitshub
300 mm