Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-80-400-0H
8041858
GTIN 4052568286583
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
80
Max. Vorschubkraft Fx
800 N
Wiederholgenauigkeit
±0,08 mm
Arbeitshub
400 mm