Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-80-800-0H

8041861

GTIN 4052568286613

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
80
Max. Vorschubkraft Fx
800 N
Wiederholgenauigkeit
±0,08 mm
Arbeitshub
800 mm