Zahnriemenachse ELGA-TB-KF-80-1200-0H
8041863
GTIN 4052568286637
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
80
Max. Vorschubkraft Fx
800 N
Wiederholgenauigkeit
±0,08 mm
Arbeitshub
1200 mm