Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4:C3:J120:F12-WP

8042667

GTIN 4052568287023

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1750 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm