Wartungsgeräte-Kombination MSB4-1/4-FRC13:J120M1
8042669
GTIN 4052568287047
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/4
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
1400 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm