Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3:J120:F12-WP

8042671

GTIN 4052568287061

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5300 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm