Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3:J120-WP

8042672

GTIN 4052568287078

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Pneumatischer Anschluss 1
G1/2
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)
5500 l/min
Druckregelbereich
0.5 bar - 7 bar
Filterfeinheit
40 µm