Verbindungsleitung NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1
8047684
GTIN 4052568287733
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
Anschlussbild ZC, metrische Schraube
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Stecker
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
M8x1 A-codiert nach EN 61076-2-104
Kabellänge
2.5 m