Parallelgreifer EHPS-16-A
8070832
GTIN 4052568445768
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Hub pro Greifbacken
10 mm
Positionserkennung
für Näherungsschalter
Elektrischer Anschluss
5-polig - Kabel mit Stecker - M12x1
Max. Moment am Greifbacken Mx statisch
7 Nm