Vakuumsauger OGVM-40-A-N-G14F
8073836
GTIN 4052568300791
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Saugerdurchmesser
40 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
60 N
Werkstoff Sauger
NBR