Vakuumsauger OGVM-60-A-N-G14F

8073838

GTIN 4052568300814

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Saugerdurchmesser
60 mm
Saugerform
rund Faltenbalg 1,5-fach
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck
140 N
Werkstoff Sauger
NBR