Reflex-Lichttaster SOOD-BS-R-PN-80

8075655

GTIN 4052568446277

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leerlaufstrom
10 mA
Lichtart
rot - LED
Reichweite
15 mm - 80 mm
Schutzart
IP65 - IP67
Umgebungstemperatur
-25 °C - 60 °C