Lichtschranke SOOD-TB-R-PN
8075656
GTIN 4052568446284
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leerlaufstrom
11 mA
Lichtart
rot - LED
Reichweite
0 mm - 2000 mm
Schutzart
IP65 - IP67
Umgebungstemperatur
-25 °C - 60 °C