Reflex-Lichttaster SOOE-BS-R-PNLK-T
8075664
GTIN 4052568446369
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leerlaufstrom
25 mA
Lichtart
rot - LED
Reichweite
5 mm - 350 mm
Schutzart
IP65 - IP67 - IP69K
Umgebungstemperatur
-40 °C - 60 °C