Lichtschranke SOOE-TB-R-PNLK-T
8075665
GTIN 4052568446376
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leerlaufstrom
14 mA
Lichtart
rot - LED
Reichweite
0 mm - 12000 mm
Schutzart
IP65 - IP67 - IP69K
Umgebungstemperatur
-40 °C - 60 °C