Reflex-Lichttaster SOOE-KS-L-PNLK-T
8075669
GTIN 4052568446413
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Leerlaufstrom
25 mA
Lichtart
Laser - rot
Reichweite
25 mm - 120 mm
Schutzart
IP65 - IP67 - IP69K
Umgebungstemperatur
-40 °C - 60 °C