Lichtschranke SOOE-TB-L-PNLK-T

8075671

GTIN 4052568446437

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leerlaufstrom
14 mA
Lichtart
Laser - rot
Reichweite
0 mm - 20000 mm
Schutzart
IP65 - IP67 - IP69K
Umgebungstemperatur
-40 °C - 60 °C