Abstandssensor SOOE-MS-L-PNLK-T

8075673

GTIN 4052568446451

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Leerlaufstrom
25 mA
Lichtart
Laser - rot
Schutzart
IP65 - IP67 - IP69K
Umgebungstemperatur
10 °C - 60 °C