Kompaktzylinder ADN-S-20-30-I-P
8076333
GTIN 4052568460655
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
20 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
188 N
Hub
30 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig