Kompaktzylinder ADN-S-25-45-I-P

8076347

GTIN 4052568460723

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
295 N
Hub
45 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig