Kompaktzylinder ADN-S-32-45-I-P-A
8076367
GTIN 4052568300081
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
483 N
Hub
45 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig