Kompaktzylinder ADN-S-12-25-I-P-A

8076412

GTIN 4052568300265

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
68 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig