Kompaktzylinder AEN-S-12-10-I-P

8076476

GTIN 4052568461041

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
12 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
60 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig