Kompaktzylinder AEN-S-16-25-I-P-A
8076494
GTIN 4052568300333
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
16 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
95 N
Hub
25 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig