Kompaktzylinder AEN-S-32-10-I-P

8076510

GTIN 4052568461157

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
32 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
439 N
Hub
10 mm
Dämpfung
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig