Verbindungsleitung NEBU-M12G5-E-10-Q8N-LE5
8078304
GTIN 4052568615413
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart
Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik
M12x1 A-codiert nach EN 61076-2-101
Elektrischer Anschluss 2, Anschlussart
Kabel
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik
offenes Ende
Kabellänge
10 m