Mini-Schlitten DGST-25-125-E1A

8078879

GTIN 4052568447106

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Kolben-Ø
25 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
589 N
Hub
125 mm
Dämpfung
Elastomerdämpfung, beidseitig, Hub nicht einstellbar
Positionserkennung
für Näherungsschalter