Kompaktzylinder AEN-S-10-10-A

8080586

GTIN 4052568447410

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Funktionsweise
drückend
Kolben-Ø
10 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
41.7 N
Hub
10 mm
Dämpfung
keine Dämpfung