Kompaktzylinder ADN-S-6-5-A-A
8080597
GTIN 4052568447526
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Lädt...
Funktionsweise
doppeltwirkend
Kolben-Ø
6 mm
Theoretische Kraft bei 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), Vorlauf
17 N
Hub
5 mm
Dämpfung
keine Dämpfung