Zahnriemenachse ELGR-TB-35-300-0H

8083772

GTIN 4052568449230

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
35
Max. Vorschubkraft Fx
50 N
Wiederholgenauigkeit
±0,1 mm
Arbeitshub
300 mm