Zahnriemenachse ELGR-TB-35-400-0H
8083773
GTIN 4052568449247
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
35
Max. Vorschubkraft Fx
50 N
Wiederholgenauigkeit
±0,1 mm
Arbeitshub
400 mm