Zahnriemenachse ELGR-TB-45-100-0H

8083776

GTIN 4052568449278

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
45
Max. Vorschubkraft Fx
100 N
Wiederholgenauigkeit
±0,1 mm
Arbeitshub
100 mm