Zahnriemenachse ELGR-TB-45-800-0H

8083782

GTIN 4052568449339

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
45
Max. Vorschubkraft Fx
100 N
Wiederholgenauigkeit
±0,1 mm
Arbeitshub
800 mm