Zahnriemenachse ELGR-TB-55-1000-0H

8083791

GTIN 4052568449421

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
55
Max. Vorschubkraft Fx
350 N
Wiederholgenauigkeit
±0,1 mm
Arbeitshub
1000 mm