Zahnriemenachse ELGR-TB-55-1200-0H

8083792

GTIN 4052568449438

Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Lädt...
Baugröße
55
Max. Vorschubkraft Fx
350 N
Wiederholgenauigkeit
±0,1 mm
Arbeitshub
1200 mm