Zahnriemenachseneinheit ELGE-TB-35-300-0H-ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR
8083933
GTIN 4052568458164
Die Global Trade Item Number (GTIN) ist ein international eindeutiger Code für Artikel.
Downloads
Links
Lädt...
Baugröße
35
Max. Vorschubkraft Fx
50 N
Wiederholgenauigkeit
±0,1 mm
Arbeitshub
300 mm